HNS 3126-3-0280-000

부품 번호
924253
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
전기 연결 M12x1, 4극
기계적 연결 G3/4 A DIN 3852/외부
추가 인터페이스 4~20mA(도체 2개), 0~10V
스위칭 출력 1
측정 범위 [mm] 208
측정 원칙 자기 저항
디스플레이
통합 온도 센서
로드 길이 [mm] 280
승인 및 인증서 UL 승인