HNT 1226-B-0370-000

부품 번호
924243
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
측정 범위 [mm] 298
통합 온도 센서 아니요
승인 및 인증서 UL 승인
전기 연결 M12x1, 4극
기계적 연결 G3/4 외부
출력 신호 0~10 V
로드 길이 [mm] 370
측정 원칙 자기 저항