ETS 3226-F31-250-000

부품 번호
923603
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
온도 프로브 길이 250
승인 및 인증서 아니요
추가 인터페이스 4~20mA(도체 2개), 0~10V, IO 링크
스위칭 출력 2
온도 범위 최대값 100
온도 범위 최소값 -25
온도 프로브 통합됨
디스플레이
전기적 연결 M12x1 / 4p
기계적 연결 G1/2 DIN 3852 / 수

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
소프트웨어 KO

(0.05 MB)

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
소프트웨어 EN

(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
소프트웨어 KO

(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
소프트웨어 EN

(0.05 MB)