쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
HNS 3228-5-0370-000
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
전기 연결 |
M12x1, 5극 |
기계적 연결 |
G3/4 A DIN 3852/외부 |
추가 인터페이스 |
4~20mA(도체 2개), 0~10V |
스위칭 출력 |
2 |
측정 범위 [mm] |
298 |
측정 원칙 |
자기 저항 |
디스플레이 |
예 |
통합 온도 센서 |
아니요 |
로드 길이 [mm] |
370 |
승인 및 인증서 |
UL 승인 |