HNS 526-3-6400-000-F

부품 번호
922659
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
전기 연결 M12x1, 4극
기계적 연결 M30 x 1.5
추가 인터페이스 4~20mA(도체 2개), 0~10V
스위칭 출력 1
측정 범위 [mm] 6400
측정 원칙 초음파
디스플레이
승인 및 인증서 아니요