쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
ETS 3226-2-250-V00
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
온도 프로브 길이 |
250 |
승인 및 인증서 |
UL 승인 |
추가 인터페이스 |
아니요 |
스위칭 출력 |
2 |
온도 범위 최대값 |
100 |
온도 범위 최소값 |
-25 |
온도 프로브 |
통합됨 |
디스플레이 |
예 |
전기적 연결 |
M12x1 / 4p |
기계적 연결 |
G1/2 DIN 3852 / 수 |