HDA 4845-A-400-000

부품 번호
922515
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
인증 UL 승인
전기적 연결 DIN EN 175301-803 /3p + PE
기계적 연결 G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호 4~20mA(도체 2개)
정확도 0.25% 최대= 0.125% 타입
압력 범위 최대값 400
압력 범위 최소값 0
압력 유닛 BAR
압력 유형 상대