쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
EDS 4388-0050-1-PP-000-F1(PSI)
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
승인 및 인증 |
UL 승인 |
추가 인터페이스 |
아니요 |
전기적 연결 |
M12x1 / 5p |
기계적 연결 |
1/4-18 NPT / 수 |
스위칭 출력 |
1 |
설정 범위 최대값 |
50 |
설정 범위 최소값 |
0 |
압력 유닛 |
PSI |
압력 유형 |
상대 |
디스플레이 |
아니요 |