HLT 2100-R1-S00-S16-0400-G24-002-000

부품 번호
922269
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
전기 연결 12핀 CONTACT 수 커넥터
기계적 연결 M18x1.5 고정식 플랜지
출력 신호 동기 직렬 인터페이스
해상도 0.001 mm
측정 범위 [mm] 400
설계/기하학적 구조 막대
측정 원리 자기 저항
승인 및 인증서 아니요