HDA 4846-B-400-000

부품 번호
922203
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
인증 UL 승인
전기적 연결 M12x1 / 4p
기계적 연결 G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호 0~10V
정확도 0.25% 최대= 0.125% 타입
압력 범위 최대값 400
압력 범위 최소값 0
압력 유닛 BAR
압력 유형 상대