HLS 528-5-0350-000-F

부품 번호
922173
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
승인 및 인증서 아니요
기계적 연결 M30x1.5
출력 신호 4 ~ 20 mA, 0~10 V
스위칭 출력 스위칭 출력 2개
측정 범위 [mm] 350
측정 원리 초음파
정확도 2,00
디스플레이
전기 연결 M12x1, 5극