HLT 2500-L2-M08-B01-0350-000

부품 번호
921543
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
전기 연결 8핀 M16 수 커넥터
기계적 연결 프로파일 설계
출력 신호 0~10 V
해상도 0.005 mm
측정 범위 [mm] 350
설계/기하학적 구조 프로파일
측정 원리 자기 저항
승인 및 인증서 아니요