HLT 2100-R1-P61-F41-0300-000

부품 번호
921495
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
전기 연결 2 x M12x1, 5-극 + M8 4-극
기계적 연결 M18x1.5 고정식 플랜지
출력 신호 프로피버스 DP-V0
해상도 0.001 mm
측정 범위 [mm] 300
설계/기하학적 구조 막대
측정 원리 자기 저항
승인 및 인증서 아니요