HDA 7448-F11-0250-000

부품 번호
921285
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
인증 UL 승인
전기적 연결 M12x1 / 5p
기계적 연결 G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호 CANopen
정확도 최대 1.00% = 일반 0.5%
압력 범위 최대값 250
압력 범위 최소값 0
압력 유닛 BAR
압력 유형 상대

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
소프트웨어 KO

(0.56 MB)

EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
소프트웨어 EN

(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
소프트웨어 KO

(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
소프트웨어 EN

(0.56 MB)