쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
HDA 4728-H-1000-000
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
인증 |
UL 승인 |
전기적 연결 |
M12x1 / 5p |
기계적 연결 |
G1/2 ISO 1179-2 / 수 |
출력 신호 |
HSI 인터페이스 |
정확도 |
최대 0.50% = 일반 0.25% |
압력 범위 최대값 |
1000 |
압력 범위 최소값 |
0 |
압력 유닛 |
BAR |
압력 유형 |
상대 |