기술 데이터
인증 | UL 승인 |
---|---|
전기적 연결 | M12x1 / 5p |
기계적 연결 | G1/4 A ISO 1179-2 / 수 |
출력 신호 | CANopen |
정확도 | 최대 1.00% = 일반 0.5% |
압력 범위 최대값 | 100 |
압력 범위 최소값 | 0 |
압력 유닛 | BAR |
압력 유형 | 상대 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
소프트웨어
KO
(0.56 MB)

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
소프트웨어
EN
(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
소프트웨어
KO
(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
소프트웨어
EN
(0.56 MB)