쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
HLS 528-3-0350-000-F
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
승인 및 인증서 |
아니요 |
기계적 연결 |
M30x1.5 |
출력 신호 |
4 ~ 20 mA, 0~10 V |
스위칭 출력 |
스위칭 출력 1개 |
측정 범위 [mm] |
350 |
측정 원리 |
초음파 |
정확도 |
2,00 |
디스플레이 |
예 |
전기 연결 |
M12x1, 5극 |