기술 데이터
코일 디자인 | 50-1836 |
---|---|
커넥터 유형 | 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름 |
Rated Voltage [V] | 12 |
M20004584 | 0 |
M20004588 | 5.4 |
M20004590 | 0.24 |
M20004591 | 3 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 50 |
M21001128 | 36 |
M20004583 | 27 |
Nominal Current [A] | 2.22 |