ETS 3866-3-000-000

부품 번호
909794
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
온도 프로브 길이 0.0
승인 및 인증서 UL 승인
추가 인터페이스 4~20mA(도체 2개), 0~10V
스위칭 출력 1
온도 범위 최대값 150
온도 범위 최소값 -30
온도 프로브 생산 중지됨
디스플레이
전기적 연결 M12x1 / 4p
기계적 연결 없음