ETS 3226-3-350-000

부품 번호
909626
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
온도 프로브 길이 350
승인 및 인증서 UL 승인
추가 인터페이스 4~20mA(도체 2개), 0~10V
스위칭 출력 1
온도 범위 최대값 100
온도 범위 최소값 -25
온도 프로브 통합됨
디스플레이
전기적 연결 M12x1 / 4p
기계적 연결 G1/2 DIN 3852 / 수