HDA 4446-B-400-000

부품 번호
909431
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
인증 UL 승인
전기적 연결 M12x1 / 4p
기계적 연결 G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호 0~10V
정확도 최대 1.00% = 일반 0.5%
압력 범위 최대값 400
압력 범위 최소값 0
압력 유닛 BAR
압력 유형 상대

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
작동/유지보수 지침 KO

(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
작동/유지보수 지침 EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
제품 브로셔 KO

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
제품 브로셔 EN

(6.23 MB)