HDA 4748-H-0009-000(-1...+9bar)

부품 번호
909429
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
인증 UL 승인
전기적 연결 M12x1 / 5p
기계적 연결 G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호 HSI 인터페이스
정확도 최대 0.50% = 일반 0.25%
압력 범위 최대값 9
압력 범위 최소값 -1
압력 유닛 BAR
압력 유형 상대