기술 데이터
인증 | UL 승인 |
---|---|
전기적 연결 | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
기계적 연결 | G1/4 A ISO 1179-2 / 수 |
출력 신호 | 4~20mA(도체 2개) |
정확도 | 최대 1.00% = 일반 0.5% |
압력 범위 최대값 | 2.5 |
압력 범위 최소값 | 0 |
압력 유닛 | BAR |
압력 유형 | 절대 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
작동/유지보수 지침
KO
(9.71 MB)
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
작동/유지보수 지침
EN
(9.71 MB)
HDA 4100 Pressure Transmitter
제품 브로셔
KO
(6.23 MB)
HDA 4100 Pressure Transmitter
제품 브로셔
EN
(6.23 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
작동/유지보수 지침
KO
(8.93 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
작동/유지보수 지침
EN
(8.93 MB)
HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
제품 브로셔
KO
(5.13 MB)
HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
제품 브로셔
EN
(5.13 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
업계 설명서
KO
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
업계 설명서
EN
(22.21 MB)