HDA 4185-A-0015-000-F1(psi)

부품 번호
908970
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
인증 UL 승인
전기적 연결 DIN EN 175301-803 /3p + PE
기계적 연결 1/4-18 NPT / 수
출력 신호 4~20mA(도체 2개)
정확도 최대 1.00% = 일반 0.5%
압력 범위 최대값 15
압력 범위 최소값 0
압력 유닛 PSI
압력 유형 절대

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
작동/유지보수 지침 KO

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
작동/유지보수 지침 EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
제품 브로셔 KO

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
제품 브로셔 EN

(6.23 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
작동/유지보수 지침 KO

(8.93 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
작동/유지보수 지침 EN

(8.93 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
제품 브로셔 KO

(5.13 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
제품 브로셔 EN

(5.13 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
업계 설명서 KO

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
업계 설명서 EN

(22.21 MB)