쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
EDS 3346-2-0010-000-F1
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
승인 및 인증 |
UL 승인 |
추가 인터페이스 |
아니요 |
전기적 연결 |
M12x1 / 4p |
기계적 연결 |
G1/4 A ISO 1179-2 / 수 |
스위칭 출력 |
2 |
설정 범위 최대값 |
10 |
설정 범위 최소값 |
0 |
압력 유닛 |
BAR, PSI, MPA |
압력 유형 |
상대 |
디스플레이 |
예 |