EDS 3346-3-0016-000-E1

부품 번호
908534
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
승인 및 인증 UL 승인
추가 인터페이스 4 ~ 20mA, 0~10V
전기적 연결 M12x1 / 4p
기계적 연결 G1/4 A ISO 1179-2 / 수
스위칭 출력 1
설정 범위 최대값 16
설정 범위 최소값 0
압력 유닛 BAR, PSI, MPA
압력 유형 상대
디스플레이