쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
EDS 1792-P-400-000(5800PSI)
상위 제품 그룹으로 이동
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
승인 및 인증 |
아니요 |
추가 인터페이스 |
4 ~ 20mA, 0~10V |
전기적 연결 |
단자 스트립 |
기계적 연결 |
G1/4 ISO 1179-1 / 암 |
스위칭 출력 |
4 |
설정 범위 최대값 |
5800 |
설정 범위 최소값 |
0 |
압력 유닛 |
BAR, PSI, MPA |
압력 유형 |
상대 |
디스플레이 |
예 |