기술 데이터
인증 | UL 승인 |
---|---|
전기적 연결 | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
기계적 연결 | G1/4 A ISO 1179-2 / 수 |
출력 신호 | 0~10V |
정확도 | 최대 1.00% = 일반 0.5% |
압력 범위 최대값 | 16 |
압력 범위 최소값 | 0 |
압력 유닛 | BAR |
압력 유형 | 상대 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
작동/유지보수 지침
EN
(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
제품 브로셔
KO
(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
제품 브로셔
EN
(6.23 MB)