HDA 4775-A-6000-000(PSI)

부품 번호
907190
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
인증 UL 승인
전기적 연결 DIN EN 175301-803 /3p + PE
기계적 연결 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 수
출력 신호 4~20mA(도체 2개)
정확도 최대 0.50% = 일반 0.25%
압력 범위 최대값 6000
압력 범위 최소값 0
압력 유닛 PSI
압력 유형 상대