쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
HDA 4775-A-1500-000(PSI)
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
인증 |
UL 승인 |
전기적 연결 |
DIN EN 175301-803 /3p + PE |
기계적 연결 |
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 수 |
출력 신호 |
4~20mA(도체 2개) |
정확도 |
최대 0.50% = 일반 0.25% |
압력 범위 최대값 |
1500 |
압력 범위 최소값 |
0 |
압력 유닛 |
PSI |
압력 유형 |
상대 |