쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
ETS 1701-100-000
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
온도 프로브 길이 |
0.0 |
승인 및 인증서 |
아니요 |
추가 인터페이스 |
4~20mA(도체 2개), 0~10V |
스위칭 출력 |
4 |
온도 범위 최대값 |
100 |
온도 범위 최소값 |
0 |
온도 프로브 |
생산 중지됨 |
디스플레이 |
예 |
전기적 연결 |
단자 스트립 |
기계적 연결 |
없음 |