HDA 4744-A-016-000

부품 번호
906298
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
인증 UL 승인
전기적 연결 바인더 시리즈 714 M18 / 4p
기계적 연결 G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호 4~20mA(도체 2개)
정확도 최대 0.50% = 일반 0.25%
압력 범위 최대값 16
압력 범위 최소값 0
압력 유닛 BAR
압력 유형 상대