EDS 1791-N-400-000

부품 번호
906206
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
승인 및 인증 아니요
추가 인터페이스 4 ~ 20mA, 0~10V
전기적 연결 단자 스트립
기계적 연결 G1/4 ISO 1179-1 / 암
스위칭 출력 4
설정 범위 최대값 400
설정 범위 최소값 0
압력 유닛 BAR, PSI, MPA
압력 유형 상대
디스플레이