기술 데이터
승인 및 인증 | 아니요 |
---|---|
추가 인터페이스 | 4 ~ 20mA, 0~10V |
전기적 연결 | 단자 스트립 |
기계적 연결 | G1/4 ISO 1179-1 / 암 |
스위칭 출력 | 4 |
설정 범위 최대값 | 16 |
설정 범위 최소값 | 0 |
압력 유닛 | BAR, PSI, MPA |
압력 유형 | 상대 |
디스플레이 | 예 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
EDS 1700 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침
KO
(4.04 MB)
EDS 1700 User manual D/E/F
작동/유지보수 지침
EN
(4.04 MB)
EDS 1700 Pressure switch
제품 브로셔
KO
(0.77 MB)
EDS 1700 Pressure switch
제품 브로셔
EN
(0.77 MB)