쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
결합 |
BV 결합 없음 |
스위치 위치 모니터링 |
기계적 리미트 스위치 포함 |
잠금 |
잠금 미포함 |
고정 홀 |
고정 홀 미포함 |
승인/시험 인증 |
인증 없음 |
액추에이션 |
핸드 레버 |
공칭 압력 |
580 |
공칭 압력 |
4 |
공칭 압력 |
40 |
레버 설계 |
크랭크드 레버 |
표면 보호 |
미포함 |
재질 코드 |
스테인리스 스틸-스테인리스 스틸-PTFE-FKM/PTFE |
하우징 재질, 볼밸브 |
스테인리스 스틸 |
연결/플랜지 명칭 |
Rp |
연결 유형 |
암나사 |
공칭 규격 DN |
20 |
설계 |
KHN |
개체 명칭 |
KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057 |
부품 번호 |
852421 |