기술 데이터
표준 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
추가 정보 | Z=없음 |
오염지시계 | E=표준, 배압계 |
여과도 | Z=필터 부품 없음 |
필터 재질 | Z=필터 부품 없음 |
필터 규격 | 2=부품 1300 |
전기 모터 전압 | M=230V-50Hz-1Ph |
모터-펌프 그룹 | 6=40l/min, 1.5kW |
씰링 | P=NBR (페르부난) |
유형 코드 | 10=표준 |
버전 | S=스위칭 기능이 있는 정지 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FC 5000 FluidController - Coolant applications
제품 브로셔
KO
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
제품 브로셔
EN
(0.8 MB)