RVE-G1/2-01-V-2,0

부품 번호
717768
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
기능 체크 밸브
조정 유형 사용 불가
공동 08220
Qmax 밸브 [l/min] 60
제품군 RVE-G1/2
크래킹 압력 [bar] 2
용적 유량 Q [l/min] 0 - 60
규정 규격 10
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 인치
씰 재질 FKM
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
제품 브로셔 KO

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
제품 브로셔 EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)