SRE2-G3/8-01X/5 Q=5,0-7,5

부품 번호
717587
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
조정 유형 도구
공동 08520
Qmax 밸브 [l/min] 23
Q 제품군 [l/min] 0.95 - 23
제품군 SRE2
유량 범위 [l/min] 5 - 7.5
기능 스풀 밸브
기능 유량 제어 밸브
규정 규격 8
개체 명칭 SRE2-G3/8-01X/5 Q=5,0-7,5
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 인치
부품 번호 717587
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
제품 브로셔 KO

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
제품 브로셔 EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.11 MB)