DB4E-01X-100V

부품 번호
716001
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
추가 기능 없음
버전 없음
압력 설정 [bar] 사전 설정 없음
표준 릴리스 밸브
조정 유형 도구
공동 06020
Qmax 밸브 [l/min] 30
제품군 DB4E
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 4 - 630
기능 포핏 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 30
압력 설정 범위 [bar] 10 - 100
규정 규격 4
개체 명칭 DB4E-01X-100V
Pmax [bar] 630
제어 유형 직접 작용
설치 유형 미터법
씰 재질 FKM
부품 번호 716001
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DB4E Pressure Relief Valve
제품 브로셔 KO

(0.3 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
제품 브로셔 EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.11 MB)