RVE-G1/4-01-V-4,0

부품 번호
710157
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
기능 체크 밸브
조정 유형 사용 불가
공동 04220
Qmax 밸브 [l/min] 10
제품군 RVE-G1/4
크래킹 압력 [bar] 4
용적 유량 Q [l/min] 0 - 10
규정 규격 5
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 인치
씰 재질 FKM
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
제품 브로셔 KO

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
제품 브로셔 EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)