WVT-10S-1-verzinkt (3x S-Ring,3x Mutter)

부품 번호
710140
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
기능 셔틀 밸브
조정 유형 사용 불가
공동 인라인 연결
Qmax 밸브 [l/min] 45
제품군 WVT-10
용적 유량 Q [l/min] 0 - 45
규정 규격 10
개체 명칭 WVT-10S-1-verzinkt (3x S-Ring,3x Mutter)
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
부품 번호 710140
설계 파이프라인

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
제품 브로셔 KO

(0.41 MB)

WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
제품 브로셔 EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)