WVE-R1/8-010 *

부품 번호
710125
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
기능 셔틀 밸브
조정 유형 사용 불가
공동 03030
Qmax 밸브 [l/min] 10
제품군 WVE-R1/8
용적 유량 Q [l/min] 0 - 10
규정 규격 4
개체 명칭 WVE-R1/8-010 *
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 인치
씰 재질 FKM
부품 번호 710125
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
제품 브로셔 KO

(0.31 MB)

WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
제품 브로셔 EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)