RV-08-01.1/0-10 BAR

부품 번호
706791
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
기능 체크 밸브
조정 유형 사용 불가
공동 인라인 연결
Qmax 밸브 [l/min] 40
제품군 RV-08
크래킹 압력 [bar] 10
용적 유량 Q [l/min] 0 - 40
규정 규격 8
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 인치
설계 파이프라인

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
제품 브로셔 KO

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
제품 브로셔 EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)