RV-40-01.1/0

부품 번호
705850
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
기능 체크 밸브
조정 유형 사용 불가
공동 인라인 연결
Qmax 밸브 [l/min] 600
제품군 RV-40
크래킹 압력 [bar] 0.5
용적 유량 Q [l/min] 0 - 600
규정 규격 40
개체 명칭 RV-40-01.1/0
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 인치
부품 번호 705850
설계 파이프라인

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
제품 브로셔 KO

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
제품 브로셔 EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)