기술 데이터
추가 기능 | 미세 스로틀 스핀들 |
---|---|
모델 | 아연 니켈(ZnNi) 표면 |
조정 유형 | 캡 너트가 있는 공구 |
공동 | 인라인 연결 |
Qmax 밸브 [l/min] | 300 |
Q 제품군 [l/min] | 0 - 300 |
제품군 | DRV-25 |
크래킹 압력 [bar] | 0.5 |
유량 범위 [l/min] | 0 - 300 |
기능 | 포핏 밸브 |
기능 | 역류 점검 기능이 있는 스로틀 밸브 |
규정 규격 | 25 |
개체 명칭 | DRV-25-12.1/0 |
Pmax [bar] | 350 |
제어 유형 | 직접 작용 |
설치 유형 | 기타 |
씰 재질 | FKM |
설계 | 파이프라인 |
부품 번호 | 705706 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
제품 브로셔
KO
(0.31 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
제품 브로셔
EN
(0.31 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
업계 설명서
KO
(0.31 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
업계 설명서
EN
(0.31 MB)
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
KO
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
EN
(0.12 MB)