[ "BG" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "CS" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "DA" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "DE" ] | 530002 00001 | 0.13MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | 530002 00001 | 0.13MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | 530002 00001 | 0.13MB 다운로드 |
[ "EN" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "ES" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "FI" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "FR" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "HU" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "ID" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "IT" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "JA" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "KO" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "MS" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "NL" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "NO" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "PL" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "PT" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "SK" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "SV" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "TR" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | 530002 00001 | 0.11MB 다운로드 |
모델 | 스테인리스 스틸 |
---|---|
조정 유형 | 수동 |
공동 | 인라인 연결 |
Qmax 밸브 [l/min] | 180 |
Q 제품군 [l/min] | 0 - 180 |
제품군 | DRV-16 |
크래킹 압력 [bar] | 0.5 |
유량 범위 [l/min] | 0 - 180 |
기능 | 포핏 밸브 |
기능 | 역류 점검 기능이 있는 스로틀 밸브 |
규정 규격 | 16 |
개체 명칭 | DRV-16-30.1/0 |
Pmax [bar] | 350 |
제어 유형 | 직접 작용 |
설치 유형 | 기타 |
씰 재질 | FKM |
부품 번호 | 705666 |
설계 | 파이프라인 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.