DRV-12-30.1/0

부품 번호
705658
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
모델 스테인리스 스틸
조정 유형 수동
공동 인라인 연결
Qmax 밸브 [l/min] 90
Q 제품군 [l/min] 0 - 90
제품군 DRV-12
크래킹 압력 [bar] 0.5
유량 범위 [l/min] 0 - 90
기능 포핏 밸브
기능 역류 점검 기능이 있는 스로틀 밸브
규정 규격 12
개체 명칭 DRV-12-30.1/0
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호 705658
설계 파이프라인

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.11 MB)