DRV-25-01.1/0

부품 번호
705574
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
조정 유형 수동
공동 인라인 연결
Qmax 밸브 [l/min] 300
Q 제품군 [l/min] 0 - 300
제품군 DRV-25
크래킹 압력 [bar] 0.5
유량 범위 [l/min] 0 - 300
기능 포핏 밸브
기능 역류 점검 기능이 있는 스로틀 밸브
규정 규격 25
개체 명칭 DRV-25-01.1/0
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호 705574
설계 파이프라인

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
제품 브로셔 KO

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
제품 브로셔 EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.11 MB)