DRV-16-01.6/0

부품 번호
705550
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
조정 유형 수동
공동 인라인 연결
Qmax 밸브 [l/min] 180
Q 제품군 [l/min] 0 - 180
제품군 DRV-16
크래킹 압력 [bar] 0.5
유량 범위 [l/min] 0 - 180
기능 포핏 밸브
기능 역류 점검 기능이 있는 스로틀 밸브
규정 규격 16
개체 명칭 DRV-16-01.5/0
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호 705550
설계 파이프라인

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
제품 브로셔 KO

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
제품 브로셔 EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.11 MB)