DV-06-30.1/0

부품 번호
705134
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
모델 스테인리스 스틸
조정 유형 수동
공동 인라인 연결
Qmax 밸브 [l/min] 20
Q 제품군 [l/min] 0 - 20
제품군 DV-06
유량 범위 [l/min] 0 - 20
기능 포핏 밸브
기능 스로틀 밸브
규정 규격 6
개체 명칭 DV-06-30.1/0
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호 705134
설계 파이프라인

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
제품 브로셔 KO

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
제품 브로셔 EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.11 MB)